Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Autóipar, Gép- és műhelyfelszerelés, Kiskereskedelmi logisztika |
---|---|
Termék neve | Alpha central |
Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
teherbírás 3 km/h-nál | 250 KG |
teherbírás 4 km/h-nál | 250 KG |
teherbírás 6 km/h-nál | 200 KG |
Statikus teherbírás | 500 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 200 mm |
Teljes szélesség | 99 mm |
Összsúly | 2,66 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 55 mm |
Forgatási sugár | 143,5 mm |
körbeforgás | 287 mm |
Kupola átmérője | 96 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 160 mm |
futófelület szélessége | 46 mm |
kerék szélessége | 46 mm |
A futófelület keménysége (A) | 63 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Talplemez központi reteszeléssel |
---|---|
Talplemez hossza | 176 mm |
Talplemez szélessége | 112 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 77,5 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm |
Lemezfurat átmérője | 13 mm |