Agila
2477DIK100R47-21,5-24
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
ellensúlyoz | 43,5 mm |
Forgatási sugár | 131 mm |
körbeforgás | 262 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, négyzetes |
---|---|
Befeszítőcsap (minimális) | 21,5 mm |
befeszítő csap (maximális) | 24 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Agila |
---|---|
Termék típusa | Totálfékes görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
Statikus teherbírás | 160 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
teljes magasság | 138 mm |
Összsúly | 1,12 KG |