Agila
2477DIK100R05-28
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Egészségügyi bútor, Egészségügyi intézmények, Ipari fogyasztók, Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik, Vendéglátás |
---|---|
Termék neve | Agila |
Termék típusa | Totálfékes görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
Statikus teherbírás | 160 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
teljes magasság | 138 mm |
Teljes szélesség | 60 mm |
Összsúly | 1,28 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 43,5 mm |
Forgatási sugár | 131 mm |
körbeforgás | 262 mm |
Kupola átmérője | 60 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Kék passzivált |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
---|---|
csavar átmérője | 28 mm |
csavar hossza | 45 mm |
Csavarmenet pozíciója | 19 mm |
Csavar rögzítőfuratok száma | 2 |