Agila
2475DIK050P30-11
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 24 mm |
Forgatási sugár | 82 mm |
körbeforgás | 164 mm |
Kupola átmérője | 41 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Kék passzivált |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület szélessége | 19 mm |
kerék szélessége | 19 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Agila |
---|---|
Termék típusa | Kerékfékes görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
Statikus teherbírás | 80 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 85 °C |
teljes magasság | 69 mm |
Teljes szélesség | 43 mm |
Összsúly | 0,23 KG |