Agila
2470PJP100P30-11
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 38 mm |
Forgatási sugár | 88 mm |
körbeforgás | 176 mm |
Kupola átmérője | 60 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 32 mm |
kerék szélessége | 32 mm |
A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Agila |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 135 mm |
Teljes szélesség | 60 mm |
Összsúly | 0,58 KG |