Agila
2470PJP075P40
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Egészségügyi bútor, Egészségügyi intézmények, Ipari fogyasztók, Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik, Vendéglátás |
---|---|
Termék neve | Agila |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 75 KG |
Statikus teherbírás | 150 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 100 mm |
Teljes szélesség | 43 mm |
Összsúly | 0,28 KG |
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 24 mm |
Forgatási sugár | 61,5 mm |
körbeforgás | 123 mm |
Kupola átmérője | 43 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
kerék szélessége | 25 mm |
A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
---|---|
Talplemez hossza | 60 mm |
Talplemez szélessége | 60 mm |
Lemezfurat hossza (minimális) | 38 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 48 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 38 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm |
Lemezfurat átmérője | 6,3 mm |