Agila
2470DIK075R47-32-35
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zajkibocsátása | |
Kopás | |
Korrozióálló képesség |
Váz
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
ellensúlyoz | 24 mm |
Forgatási sugár | 61,5 mm |
körbeforgás | 123 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Acéllemez |
---|---|
futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
Csapágy | Kúpos golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, négyzetes |
---|---|
Befeszítőcsap (minimális) | 32 mm |
befeszítő csap (maximális) | 35 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Agila |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 55 KG |
Statikus teherbírás | 110 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
teljes magasság | 103 mm |
Összsúly | 0,52 KG |