Agila twin
2977PJP075P30-10
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 31,3 mm |
Forgatási sugár | 99 mm |
körbeforgás | 198 mm |
Kupola átmérője | 65 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
kerék szélessége | 25 mm |
A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 10,3 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Agila twin |
---|---|
Termék típusa | Totálfékes görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
Statikus teherbírás | 200 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 99 mm |
Teljes szélesség | 71 mm |
Összsúly | 0,64 KG |