Agila twin
2975UOO050P30-11
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
Anyag | Acéllemez, közepes |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 25 mm |
Forgatási sugár | 77 mm |
körbeforgás | 155 mm |
Kupola átmérője | 53 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Kemény futófelület |
kerék színe | Palaszürke (RAL7015) |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület szélessége | 20 mm |
kerék szélessége | 20 mm |
A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Agila twin |
---|---|
Termék típusa | Kerékfékes görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 70 KG |
Statikus teherbírás | 140 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
teljes magasság | 69 mm |
Teljes szélesség | 57 mm |
Összsúly | 0,24 KG |