Agila light
1477PAO075P30-11
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Nagyon jó kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Acéllemez, könnyű |
---|---|
Forgatási sugár | 78 mm |
Kupola átmérője | 41 mm |
Szélesség | 44 mm |
Szín | Kék passzivált |
Villa alakja | Széles |
ellensúlyoz | 25 mm |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
körbeforgás | 156 mm |
Kerék
A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A |
---|---|
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |
Csapágy | Siklócsapágy |
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
Kerékátmérő | 75 mm |
futófelület | Puha futófelület |
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
futófelület szélessége | 25 mm |
kerék szélessége | 25 mm |
Átmérő | 75 mm |
Szerelvény
Csavar furat átmérője | 11 mm |
---|---|
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
Alapvető tulajdonságok
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
---|---|
Statikus teherbírás | 120 KG |
Teljes szélesség | 44 mm |
Termék neve | Agila light |
Termék típusa | Totálfékes görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 60 KG |
teljes magasság | 100 mm |
Összsúly | 0,25 KG |