Agila light
1470POI050P40
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Gördülési ellenállás teljesítménye | Jó működés |
---|---|
Kopás | Nagyon jó kopásállóság |
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
Mozgás zajkibocsátása | Jó mozgási zaj |
Tekercs teljesítménye | |
---|---|
Mozgás zaja | |
Jellemző | |
Korrozióállóság |
Váz
Anyag | Acéllemez, könnyű |
---|---|
Forgatási sugár | 50 mm |
Kupola átmérője | 41 mm |
Szélesség | 44 mm |
Szín | Kék passzivált |
Villa alakja | Széles |
ellensúlyoz | 25 mm |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
körbeforgás | 100 mm |
Kerék
A futófelület keménysége (D) | 65 Shore D |
---|---|
Csapágy | Siklócsapágy távtartóval |
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
Kerékátmérő | 50 mm |
futófelület | Kemény futófelület |
futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
futófelület szélessége | 18 mm |
kerék szélessége | 18 mm |
kerék színe | Grafitfekete (RAL9011) |
Átmérő | 50 mm |
Szerelvény
Lemezfurat hossza (maximális) | 48 mm |
---|---|
Lemezfurat hossza (minimális) | 38 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 48 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 38 mm |
Lemezfurat átmérője | 6,3 mm |
Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
Talplemez hossza | 60 mm |
Talplemez szélessége | 60 mm |
Alapvető tulajdonságok
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
---|---|
Statikus teherbírás | 80 KG |
Teljes szélesség | 44 mm |
Termék neve | Agila light |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
teljes magasság | 70 mm |
Összsúly | 0,19 KG |