Agila light
1470PAO100P30-11
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
Anyag | Acéllemez, könnyű |
---|---|
Villa alakja | Széles |
forgócsapágy | Kétsoros golyó |
Szín | Kék passzivált |
ellensúlyoz | 28 mm |
Forgatási sugár | 78 mm |
körbeforgás | 156 mm |
Kupola átmérője | 41 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Polipropilén |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Siklócsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
kerék színe | Ezüstszürke (RAL7001) |
Kerékátmérő | 100 mm |
futófelület szélessége | 25 mm |
kerék szélessége | 25 mm |
A futófelület keménysége (A) | 91 Shore A |
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csavarfurat |
---|---|
Csavar furat átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Agila light |
---|---|
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 70 KG |
Statikus teherbírás | 140 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
teljes magasság | 125 mm |
Teljes szélesség | 44 mm |
Összsúly | 0,26 KG |