Accessory
stem S73-10x78/10 blue
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
Statikus teherbírás | 160 KG |
teljes magasság | 9 mm |
Összsúly | 0,05 KG |
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Menetes szár kerek nyakkal, felső, szegecselt |
---|---|
szár hossza | 78 mm |