Accessory
stem B20-7x36/8 blue
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 30 KG |
Statikus teherbírás | 60 KG |
teljes magasság | 4 mm |
Összsúly | 0,02 KG |
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrű nélkül, peremmel |
---|---|
szár átmérője | 7 mm |