Accessory
stem B10-11x20/10 blue
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 60 KG |
Statikus teherbírás | 120 KG |
teljes magasság | 4,5 mm |
Összsúly | 0,04 KG |
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
---|---|
szár átmérője | 11 mm |