Accessory
compl. fitting R07/27-30 assembled
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | 0 °C |
Összsúly | 0,14 KG |
Szerelvény
Befeszítőcsap (minimális) | 27 mm |
---|---|
befeszítő csap (maximális) | 30 mm |