Accessory
compl. fitting R07/24-27 assembled
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | 0 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 0 °C |
Összsúly | 0,13 KG |
Szerelvény
Befeszítőcsap (minimális) | 24 mm |
---|---|
befeszítő csap (maximális) | 27 mm |