Accessory
S73-10x78 / 10
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
Szerelvény típusa | Menetes szár kerek nyakkal, felső, szegecselt |
---|---|
szár hossza | 78 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 160 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
teljes magasság | 9 mm |
Összsúly | 0,05 KG |