Accessory
S70-10x35 / 10
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
Szerelvény típusa | Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső |
---|---|
szár hossza | 35 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 160 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
teljes magasság | 6 mm |
Összsúly | 0,04 KG |