Accessory
S70-10x10 / 8
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
---|
Korrozióállóság |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Menetes szár hatszögletű nyakkal, felső |
---|---|
szár hossza | 10 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 80 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
teljes magasság | 6 mm |
Összsúly | 0,02 KG |