Accessory
R47-32-35
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Szerelvény
Befeszítőcsap (minimális) | 32 mm |
---|---|
befeszítő csap (maximális) | 35 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
Összsúly | 0,17 KG |