Accessory
R47-24-27
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Szerelvény
Befeszítőcsap (minimális) | 24 mm |
---|---|
befeszítő csap (maximális) | 27 mm |
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
Összsúly | 0,14 KG |