Accessory
R10-8x20 / 8
Letöltések
CAD szolgáltatás
There are currently no files available for this product
Teljesítmény
Korrozióálló képesség | Jó korrózióállóság |
---|
Korrozióállóság |
---|
Váz
Gallér átmérője | 13 mm |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Menetes szár |
---|---|
szár átmérője | 8 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 80 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
teljes magasság | 3,5 mm |
Összsúly | 0,02 KG |