Accessory
P41-65x65 / 10
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
Lemezfurat hossza (maximális) | 47 mm |
---|---|
Lemezfurat hossza (minimális) | 42 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 47 mm |
Lemezfurat szélessége (minimális) | 42 mm |
Lemezfurat átmérője | 6 mm |
Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
Talplemez hossza | 65 mm |
Talplemez szélessége | 65 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 160 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 80 KG |
teljes magasság | 12 mm |
Összsúly | 0,12 KG |