Accessory
P41-42x42 / 10
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
Lemezfurat hossza (maximális) | 32 mm |
---|---|
Lemezfurat szélessége (maximális) | 32 mm |
Lemezfurat átmérője | 5 mm |
Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez |
Talplemez hossza | 42 mm |
Talplemez szélessége | 42 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 120 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 60 KG |
Összsúly | 0,06 KG |