Accessory
P11-40x19 / 8
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
Lemezfurat hossza (maximális) | 32 mm |
---|---|
Lemezfurat szélessége (maximális) | 32 mm |
Lemezfurat átmérője | 4 mm |
Szerelvény típusa | Csap L-alakú talplemezzel |
Talplemez hossza | 40 mm |
Talplemez szélessége | 19 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 80 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
teljes magasság | 8 mm |
Összsúly | 0,02 KG |