Accessory
P10-40x16/8 black
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
Termék neve | Accessory |
---|---|
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
Statikus teherbírás | 80 KG |
teljes magasság | 8 mm |
Összsúly | 0,02 KG |
Teljesítmény
Korrozióálló képesség |
---|
Szerelvény
Szerelvény típusa | Csap U-alakó talplemezzel |
---|---|
Talplemez hossza | 40 mm |
Talplemez szélessége | 16 mm |
Lemezfurat hossza (maximális) | 32 mm |
Lemezfurat szélessége (maximális) | 32 mm |
Lemezfurat átmérője | 4 mm |