Accessory
B10-11x20 / 8
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
Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
---|---|
szár átmérője | 11 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 80 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 40 KG |
teljes magasság | 4,5 mm |
Összsúly | 0,03 KG |