Accessory
B10-10x22 / 10
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
Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
---|---|
szár átmérője | 10 mm |
Alapvető tulajdonságok
Statikus teherbírás | 120 KG |
---|---|
Termék neve | Accessory |
Termék típusa | Tartozék |
teherbírás 3 km/h-nál | 60 KG |
teljes magasság | 4,5 mm |
Összsúly | 0,04 KG |