3940UAP150R05-32
3940UAP150R05-32
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
Anyag | Acéllemez, nehéz |
---|---|
Villa alakja | Ikerkerekes villa |
forgócsapágy | Precíziós golyóscsapágy |
ellensúlyoz | 45 mm |
Forgatási sugár | 120 mm |
körbeforgás | 240 mm |
Kerék
Felépítmény anyaga | Poliamid |
---|---|
futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
futófelület | Puha futófelület |
Kerékátmérő | 150 mm |
Átmérő | 150 mm |
futófelület szélessége | 15 mm |
kerék neve 0 (ERP) | Maxtech |
A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |
Szerelvény
Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
---|---|
csavar átmérője | 32 mm |
csavar hossza | 45 mm |
Alapvető tulajdonságok
Alkalmazások | Orvosi ágyak-és hordágyak |
---|---|
Termék neve | Integral twin, Integral twin torsion |
Termék típusa | Forgóvillás görgő |
Standard | hasonló EN12531- Kórházi ágygörgők |
teherbírás 3 km/h-nál | 250 KG |
Statikus teherbírás | 750 KG |
Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30°C |
Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80°C |
teljes magasság | 193 mm |
Szélesség | 74,5 mm |
Teljes szélesség | 74,5 mm |
Tanúsítvány | T-e, V, S, 1⁄4d által tesztelt és ellenőrzött |