Lexique: P
Propriétés des roulettes d'ameublement
Pour l’ameublement, les roulettes pivotantes à frein ou avec blocage de roue sont principalement utilisées. Elles ont l’avantage d’être à la fois facile à manœuvrer et facile à freiner ou bloquer. Sur sols durs – tels que du parquet ou du carrelage – il faut utiliser des roulettes à bandage souple qui sont plus adaptées à ce type de sol. Tandis que sur des sols plus souples tels que la moquette, vous pouvez utiliser des bandages plus durs.
Au-delà de leur fonctionnalité, le design joue un rôle important pour les roulettes de meubles. En effet, elles doivent être assorties aux meubles et à la décoration intérieure. C’est pourquoi une large gamme de designs classiques, modernes, élégants et ludique est disponible.
Les roulettes TENTE pour l’ameublement associe fonctionnalité et design
Les roulettes de meubles TENTE répondent à toutes les exigences. Les roulettes pivotantes sont équipées d’un frein qui dépend de la charge, d’un frein de sureté ou d’un blocage de roue. Cela permet des manœuvres sûres et une assise stable à l’arrêt. Si des charges encore plus élevées doivent être transportées de manière permanente, les roulettes peuvent être fournies dans différentes tailles et avec des capacités de charge allant jusqu’à 100 kg par roulette. Nous avons également beaucoup de modèles différents, y compris pour les enfants. Plusieurs roues TENTE ont été récompensées pour leur design par des prix tels que le Red Dot Design Award ou encore le prix du design universel.
Si vous avez des questions concernant les roulettes de meubles TENTE, n’hésitez pas à contacter nos équipes expérimentées – nous serions ravis de vous aider. Et si vous avez des exigences particulières, contactez-nous également. Nous développerons en collaboration avec vous des solutions de mobilité innovantes et personnalisées.