Matériau de bandage Supratech - Caoutchouc thermoplastique pour roulettes
Les élastomères thermoplastique (TPE) sont des plastiques qui combinent les propriétés de matériau des élastomères classiques avec les avantages fonctionnels des thermoplastiques.
Le Supratech est très respectueux des sols et offre un excelent confort de roulage. Le bandage est très silencieux et ne laisse aucune trace au sol. Il est aussi facile à nettoyer et peut dès lors être employé dans des zones où l'hygiène est sujette à des règlementations strictes. Les roulettes avec des bandages Supratech se caractérisent par des résistances de roulage et pivotement très faibles et par conséquent une conduite très facile. Combiné particulièrement avec des roulements à billes de précision de haute qualité, cet élastomère thermoplastique est adapté au transport de charges lourdes. Même en supportant des poids lourds, les roues roulent agréablement et restent faciles à manoeuvrer.
Matériau de bandage Supratech - Caoutchouc thermoplastique pour roulettes
Le Supratech est très respectueux des sols et offre un excelent confort de roulage. Le bandage est très silencieux et ne laisse aucune trace au sol. Il est aussi facile à nettoyer et peut dès lors être employé dans des zones où l'hygiène est sujette à des règlementations strictes. Les roulettes avec des bandages Supratech se caractérisent par des résistances de roulage et pivotement très faibles et par conséquent aussi une conduite très facile. Combiné particulièrement avec des roulements à billes de précision de haute qualité, cet élastomère thermoplastique est adpaté au transport de charges lourdes. Même en supportant des poids lourds, les roues roulent agréablement et restent faciles à manoeuvrer.