Lexique: L
Les roues motrices TENTE
Dans le transport, les roues motrices sont utilisées pour déplacer les équipements de manière autonome. La puissance d’un moteur, ou d’une personne, est transmise à la surface du sol par les roues motrices.
La gamme polyvalente de TENTE comprend des roues motrices avec un corps de roue en fonte grise laquée et un bandage en polyuréthane ou en caoutchouc ou encore en polyamide disponibles dans diverses duretés Shore. De plus, nous développons des produits personnalisés en fonction des plans techniques de nos clients, qui sont donc parfaitement adaptés aux exigences de l’application concernée.
Une autre innovation de TENTE est la roulette motrice pour les lits d’hôpitaux. Cette solution permet de déplacer les lits plus facilement. Elle est alors montée comme une cinquième roulette et est connectée à un système complet comprenant des moteurs et un circuit électronique.
Les roues motrices TENTE
La gamme polyvalente de TENTE comprend des roues motrices avec un corps de roue en fonte grise laquée et un bandage en polyuréthane ou en caoutchouc ou encore en polyamide disponibles dans diverses duretés Shore. De plus, nous développons des produits personnalisés en fonction des plans techniques de nos clients et qui sont donc parfaitement adaptés aux exigences de l’application concernée.
Une autre innovation de TENTE est la roulette motrice pour les lits d’hôpitaux. Cette solution permet de déplacer les lits plus facilement. Elle est alors montée comme une cinquième roulette et est connectée à un système complet comprenant des moteurs et un circuit électronique.