Lexique: C
Ces facteurs influencent le bruit de mouvement
En règle générale, des roues dures sont utilisées pour des sols meubles et des roues souples pour des sols durs. Les bandages souples favorisent un roulage doux avec un bruit atténué. Les roues plus dures peuvent causer plus de bruit de roulage, spécialement dans le cas de chocs provoqués par des sols irréguliers. Toutefois, sur des sols plus meubles ou à faible charge, des roues plus dures peuvent aussi rouler avec de faibles émissions de bruit et offrir un haut confort de roulage.
En complément des roues avec des bandages souples ou dures, vous pouvez également choisir la roue hybride TENTE (HUR). Cette roue combine un bandage polyamide dur avec un corps de roue caoutchouc. Cela nous permet de vous offrir une roue dure à faible émission sonore pouvant être utilisée à la fois sur surfaces dures et souples.