Un design innovant pour des performances maximales

Une roulette adaptée au design du meuble.

La fabrication de meubles de magasin n'est pas une tâche facile. Elle requiert des compétences, de la patience et le sens du détail. Ce dernier concerne également les roulettes qui doivent s’intégrer parfaitement au design du meuble. Ainsi, lorsqu'il s'agit de roulettes, l'un des principaux défis est de trouver celles qui ont la bonne taille. 
On favorise généralement les roulettes qui ont un diamètre plus important car elles ont une capacité de charge plus élevée. Cela signifie qu'elles peuvent supporter un poids plus important sans se casser ou s'user. Toutefois, de grandes roulettes peuvent également gâcher le design des meubles de magasin. Elles peuvent donner au mobilier un aspect encombrant et inesthétique, ce qui peut être problématique pour les propriétaires de magasins qui souhaitent que leurs boutiques soient élégantes et modernes.

Des roulettes de faible hauteur pour compléter votre design

Pour solutionner ce problème, il est conseiller d’opter pour des roulettes robustes de faible hauteur. Contrairement aux roulettes classiques, qui sont souvent grandes et encombrantes, ces roulettes peuvent être placées discrètement sous le meuble. De cette manière, le design du meuble de magasin n'est pas affecté et il conserve son esthétique. Ces roulettes constituent un choix idéal, en particulier pour les meubles de magasin modernes, qui présentent souvent un design minimaliste. Le seul défaut de ces roulettes est qu'elles n'ont pas toujours une capacité de charge élevée - et c'est là que TENTE entre en jeu.

Notre solution pour vous : Linea load

Notre roulette Linea load présente l'avantage unique d'un petit diamètre combiné à une capacité de charge élevée. Avec un diamètre de roue de seulement 50 mm, cette roulette peut supporter une charge allant jusqu'à 100 kg, ce qui en fait un produit particulièrement efficace et polyvalent. Le petit diamètre des roues permet d'augmenter l'espace de présentation et d'exposition du produit exposé.

En outre, la Linea load peut être parfaitement intégrée dans le mobilier pour mettre en valeur les produits de vente. La roulette est disponible en plusieurs couleurs pour s'harmoniser avec le design du meuble. Si vous avez besoin d'une couleur spéciale, contactez nos experts. Nous créerons la couleur parfaite sur-mesure pour vous.

La Linea load offre aussi une maniabilité optimale. En d'autres termes, les équipes peuvent déplacer et agencer les meubles rapidement, facilement et avec souplesse. Une fois verrouillé, le levier de frein est en contact permanent avec le sol, par conséquent la roulette est parfaitement immobilisée. La roulette TENTE est donc un produit fiable et stable qui offre une base sûre et stable.

Vos avantages avec Linea load

  • Capacité de charge de 100 kg dans la version à roues jumelées avec une faible hauteur totale pour montrer et exposer le produit présenté
  • Manœuvrabilité parfaite grâce aux roulements à billes de précision
  • Système de verrouillage solide pour garantir que tout reste bien en place
  • Différentes couleurs pour s'intégrer parfaitement à votre design

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, d'un conseil personnalisé ou d’une solution sur-mesure, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider. Nous disposons d'une équipe d'experts en mobilité à votre disposition pour trouver la meilleure solution pour vos besoins. Pour nous contacter, veuillez remplir le formulaire de contact ci-dessous et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

Demande
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Pourquoi les roulettes de faible hauteur ont-elles une capacité de charge moindre ?

Les roulettes de faible hauteur ont une capacité de charge inférieure à celle des roulettes de hauteur supérieure en raison de leur conception. En effet, les roulettes de faible hauteur ont également un diamètre plus petit. Un diamètre plus petit se traduit par une surface de contact avec le sol, ce qui entraîne un impact plus important sur le sol et la roulette. Cela peut entraîner une réduction de la capacité de charge.

Quels sont les facteurs à prendre en compte lors du choix des roulettes ?

Pour choisir les roulettes idéales, plusieurs facteurs entrent en jeu tels que le type d'application, la charge à déplacer et le type de sol sur lequel la roulette sera utilisée. Les facteurs importants à prendre en compte sont la capacité de charge, le diamètre, l'état du sol, le type d'application, l'environnement et la fixation. Si vous n'êtes pas sûr du type ou du modèle de roulette qui convient le mieux, n'hésitez pas à consulter un expert qui vous aidera à choisir la bonne roulette.

En quoi les roulettes peuvent avoir une influence sur la fréquentation des magasins et l’expérience d’achat ?

Les roulettes de mobilier de magasin peuvent jouer un rôle important dans l'expérience d'achat. En effet, des roulettes de mobilier adaptées offrent une plus grande flexibilité, un gain d'espace et une plus grande facilité de déplacement.