Tout ce dont vous avez besoin est un mouvement et toutes les roulettes sont verrouillées en même temps. Cette roulette innovante offre un mélange parfait de design exceptionnel, de confort d'utilisation supérieur et de caractéristiques de sécurité de premier ordre. En bref, c'est le polyvalent attrayant que vous recherchiez, avec un ensemble de performances qui optimise et personnalise les lits de soins, les fauteuils inclinables et diverses applications médicales.
Ne manquez pas cette solution révolutionnaire pour vos besoins de mobilité ! Mettez à niveau vos appareils dès aujourd'hui avec le nouveau membre de la famille Levina. Pour plus d'informations, faites simplement défiler vers le bas et remplissez le formulaire de contact. En retour, nous vous enverrons plus de détails sur Levina care.
Lits de soins :
Levina care permet aux lits de soins de s’intégrer en harmonie et en toute sécurité au sein des lieux de vie. En effet, comme elle se fond parfaitement au cadre des lits, ceux-ci n’ont pas l’air de mobilier médicalisé. Dotée d’un système de blocage innovant et breveté, cette roulette est conçue pour soutenir et simplifier le travail des soignants.
Pour obtenir plus d’informations, il vous suffit de compléter le formulaire de contact qui se trouve en bas de cette page et nos équipes reviendront rapidement vers vous.
Chaises médicales :
Levina care s’intègre parfaitement aux fauteuils médicaux. Cette roulette simplifie le travail des soignants tout en leur garantissant efficacité et sérénité. Sa conception ergonomique assure une immobilisation stable et sûre créant ainsi un environnement de soins apaisé apprécié par les patients et les soignants.
Pour obtenir plus d’informations, il vous suffit de compléter le formulaire de contact qui se trouve en bas de cette page et nos équipes reviendront rapidement vers vous.
Fauteuils de soins inclinables :
Levina care a été conçue pour être installée sous sur les fauteuils releveurs utilisés pour les soins à domicile. Cete roulette apporte confort, style et sécurité. De plus, sa nouvelle fonction de blocage brevetée garantit une expérience calme et relaxante au quotidien.
Pour obtenir plus d’informations, il vous suffit de compléter le formulaire de contact qui se trouve en bas de cette page et nos équipes reviendront rapidement vers vous.
Pourquoi les roulettes synthétiques sont-elles le bon choix ?
Les roulettes synthétiques se distinguent principalement par leur excellente durabilité:
Elles conservent leur stabilité même dans des conditions extrêmes telles que l’humidité, l’exposition à des produits chimiques ou les changements de température. Elles sont donc idéales pour les applications de diverses industries soumises à des contraintes élevées et qui ont par conséquent besoin d’une résistance optimale. En effet, les roulettes synthétiques peuvent supporter des charges lourdes et sont résistantes à la rouille, à la corrosion et à de nombreux types d’usure.
Elles sont légères et nécessitent peu d’entretien :
Les roulettes synthétiques sont beaucoup plus légères que les roulettes en acier ou en fonte par exemple. Les applications équipées de ces roulettes sont donc plus faciles à transporter et à déplacer. De plus, ces roulettes ne nécessitent que peu d’entretien car elles n’ont pas besoin d’être huilées ou graissées. Grâce à leur surface lisse, leur nettoyage est simplifié et l’entretien minimisé réduisant ainsi les coûts opérationnels.
Elles sont multifonctionnelles et prennent soin des sols :
Les roulettes synthétiques existent de différentes formes et dimensions pour répondre à toutes les exigences. Elles sont également moins abrasives et plus silencieuses que les roulettes en acier, par exemple. Elles conviennent par conséquent à de nombreux secteurs d’activité tels que la logistique, la manutention, l’industrie agroalimentaire et surtout le secteur médical.