Agila light
1475POO050P30-11
Téléchargements
Service CAO
There are currently no files available for this product
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 128 mm |
---|---|
Déport | 25 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 64 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 50 mm |
Diamètre de roue | 50 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur du bandage | 18 mm |
Roulement | Moyeu lisse |
Fixation
Type de fixation | Trou central |
---|
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 80 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
Hauteur | 70 mm |
Nom du produit | Agila light |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Poids | 0,1 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage de roue |