Integral
2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction ici. Si lorsque vous vous connectez les fichiers ne sont pas disponibles, nous vous invitons à contacter directement vos interlocuteurs TENTE.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Attributs principaux
Applications | Industries utilisateurs, Lits et brancards médicaux, Établissements de santé |
---|---|
Nom du produit | Integral |
Caractéristiques spéciales | Compatible avec WeAssist |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
Norme | EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital |
Capacité de charge à 3 km/h | 150 KG |
Capacité de charge à 4 km/h | 150 KG |
Capacité de charge statique | 450 KG |
Plage de température (minimale) | -25 °C |
Plage de température (maximale) | 80 °C |
Hauteur | 183 mm |
Largeur totale | 62 mm |
Poids | 1,08 KG |
Certification | Testé et contrôle par Tüv Süd |
Performance
Performance de roulage | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Usure | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
---|---|
Forme de la chape | Capotée |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Couleur | Blanc gris (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
Déport | 40 mm |
Rayon d'encombrement | 115 mm |
Diamètre d'encombrement | 230 mm |
Diamètre du dôme | 62 mm |
Roue
Corps de roue | Polyamide |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, injecté |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Couleur du bandage | Gris ardoise (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
Bandage | Bandage souple |
Couleur de la roue | Slate grey (RAL7015) |
Diamètre de roue | 150 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Largeur de roue | 32 mm |
Dureté du bandage (A) | 92 Shore A |
Dureté du bandage (D) | 42 Shore D |
Fixation
Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |
---|---|
Diamètre du trou central | 32 mm |
Longueur de la vis | 51 mm |
Position de la tige filetée | 7 mm |
Nombre de trous de fixation | 4 |