P
9 Publications dans cette catégorie d’encyclopédiePneumatiques : confort de conduite excellent même sur sols irréguliers
Les pneumatiques, que nous connaissons bien pour les voitures et les vélos, sont aussi utilisés dans bien d'autres domaines.
Polyuréthane comme bandage de roue
Le Polyuréthane (PU) est largement utilisé comme matériau de bandage pour les roues et roulettes. Le PU a des propriétés élastiques tout en étant très robuste.
Precision and cone ball bearing
Ball bearings are a subtype of rolling bearings in which balls are used as rolling elements between an inner and outer ring. They therefore offer better running characteristics than other wheel bearings such as roller bearings or plain bearings.
Présentoirs de magasin - bon roulage et immobilité garantie
Les présentoirs mobiles sont utilisés principalement dans les supermarchés, les magasins et les aéroports.
Properties of roller bearings
Wheel bearings for castors can be divided into various types: The four most common types are roller bearings, plain bearings, cone ball bearings and precision ball bearings.
Propriétés des pneus caoutchouc
Les pneus caoutchouc, aussi connus sous le nom pneus pleins, sont constitués de différents élastomères et sont disponibles en différentes versions, par exemple cylindriques ou coniques.
Propriétés des roulettes d'ameublement
Les roulettes d’ameublement sont utilisées dans les salons ou encore dans les bureaux. Elles doivent répondre à des exigences différentes selon le lieu où elles sont utilisées.
Propriétés des roulettes d'équipement
Les roulettes d’équipement sont légères et la capacité de charge par roulette est d’environ 100 kg.
Propriétés des roulettes en acier inoxydable
Les roulettes en acier inoxydable sont faites d'un acier de particulièrement haute qualité et supportent une charge permamente même exposées à des influences extérieures sévères.