D
9 Publications dans cette catégorie d’encyclopédieDangers associés à la décharge électrostatique
L'ESD se réfère aux décharges électrostatiques. La friction peut provoquer une charge électrostatique dans l'équipement.
Déport
Les roulettes peuvent être séparées en roulettes fixes non pivotantes, ce qui confère à la roulette sa stabilité directionnelle, et en roulettes pivotantes verticalement qui permettent de manœuvrer.
Des fixations pour chaque type d'utilisation
La performance d’une roue ou d’une roulette dépend fortement de la fixation utilisée. Le type de fixation requis est déterminé par l’équipement auquel les roulettes doivent être fixées.
Des roues et roulettes innovantes
Les roues continuent de mettre le monde en mouvement. Et TENTE est au premier rang ! Nous développons sans cesse de nouvelles roues et roulettes afin de répondre à toutes les exigences.
Des solutions polyvalentes pour roulettes
Depuis plus de 90 ans, nous développons des roulettes dans différentes variantes et différents design.
Design et matériaux - la chape en détail
Une roulette est composée de trois éléments: la roue, la fixation et la chape. Concernant les chapes, une distinction est faite entre les chapes pour roulettes fixes et chapes pour roulettes pivotantes.
Déterminer les conditions de température
Les facteurs à considérer lors de la sélection de roues et roulettes les plus adaptées à votre application incluent les conditions thermiques auxquelles elles seront exposées.
Deux ou quatre roulettes ?
Toute personne voyageant régulièrement avec une valise sait à quel point le trajet peut être pénible. Les valises à roulettes sont parfaites pour réduire la charge et faciliter les manœuvres.
Différents types de roues caoutchouc solide
Les roues faites de caoutchouc solide sont utilisées dans beaucoup d'industries différentes, incluant les équipements de transport dans les systèmes de convoyage et dans les conteneurs à déchets.