A
5 Publications dans cette catégorie d’encyclopédieAutres domaines d'application pour les chaises pivotantes
Une chaise pivotante est le choix classique pour un bureau que ce soit en home office ou au sein d'une entreprise.
Autres types de roulement de roue
Pour assurer que les roulettes roulent toujours agréablement, elles nécessitent un roulement de roue de première classe.
Avantages d'un bandage caoutchouc
Le matériau de bandage a une influence capitale sur la qualité d'une roulette ou d'une roue. Il influence la douceur de roulage, la résistance -au démarrage, au roulage et au pivotement- et le confort de conduite de la roue et de la roulette. Tous les bandages en caoutchouc amortissent les vibrations et sont généralement très respectueux des sols. Ils offrent une faible résistance au pivotement. Avantages d'un bandage caoutchoucLes surfaces caoutchouc ont ceci de commun qu'ils sont toujours très respectueux des sols et amortissent les vibrations. Elles offrent une résistance au pivotement moindre.
Avantages des plateaux triangulaires
Les plateaux triangulaires -ou tripodes- sont un excellent moyen de transporter de fortes charges tout en assurant une très bonne manoeuvrabilité.
Avantages et inconvénients des roulettes en plastique
Les roulettes avec un bandage plastique sont utilisées, par exemple, sur les petits articles d'ameublement ou sur des applications industrielles.