5077PJH100P30-12
5077PJH100P30-12
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 256 mm |
---|---|
Diamètre du dôme | 59 mm |
Déport | 40 mm |
Forme de la chape | Capotée |
Largeur | 66 mm |
Matériau | Polyamide |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 128 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 100 mm |
Diamètre de roue | 100 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Largeur du bandage | 30 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Supratech |
Roulement | Moyeu lisse |
Fixation
Diamètre du trou central | 12 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou central |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 200 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Hauteur | 139 mm |
Largeur totale | 66 mm |
Nom du produit | Galea |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,46 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |