3478UFP200P63
3478UFP200P63
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement très élevé |
---|---|
Performance de roulage | Forte résistance au roulement, Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Forme de la chape | Galbée |
Largeur | 115 mm |
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
Pivot | Double rangée de billes, |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
Corps de roue | Polyamide |
Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
Diamètre | 200 mm |
Diamètre de roue | 200 mm |
Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |
Largeur de roue | 46 mm |
Largeur du bandage | 46 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Elastech |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 115 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Longueur de la platine | 140 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 700 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 350 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 250 KG |
Hauteur | 240 mm |
Largeur totale | 115 mm |
Nom du produit | Alpha |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 80°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 2,32 KG |
Type de produit | Roulette fixe |