9942ITP200P63 SH80
9942ITP200P63 SH80
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Très bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Revêtement transparent |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 323 mm |
Diamètre du dôme | 136 mm |
Déport | 55 mm |
Forme de la chape | Roulette jumelée |
Largeur | 157 mm |
Matériau | Acier mécano-soudé |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Rayon d'encombrement | 159 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Polyuréthane, coulé |
Corps de roue | Aluminium |
Couleur de la roue | Gris trafic A (RAL7042) |
Diamètre | 200 mm |
Diamètre de roue | 200 mm |
Dureté du bandage (A) | 80 Shore A |
Largeur de roue | 50 mm |
Largeur du bandage | 50 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Novatech |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 11 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 105 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 75 mm, 105 mm |
Longueur de la platine | 137 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm, 105 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 1500 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 750 KG |
Capacité de charge à 6 km/h | 600 KG |
Hauteur | 250 mm |
Largeur totale | 157 mm |
Nom du produit | Delta twin |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -10°C |
Poids | 7,6 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total antérieur |