2470PIP150P30-11
2470PIP150P30-11
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 240 mm |
---|---|
Déport | 45 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 120 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 150 mm |
Diamètre de roue | 150 mm |
Dureté du bandage (A) | 75 Shore A |
Largeur du bandage | 32 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Puretech |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre du trou central | 11 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou central |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 160 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Hauteur | 185 mm |
Nom du produit | Agila |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,83 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |