3370POR125P62 RAL9011
3370POR125P62 RAL9011
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Excellente résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 205 mm |
---|---|
Déport | 40 mm |
Forme de la chape | Élancée |
Matériau | Tôle d’acier, lourde |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 102,5 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Identique au corps de roue |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 125 mm |
Diamètre de roue | 125 mm |
Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Largeur du bandage | 40 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Basetech |
Roulement | Roulements rouleaux |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 9 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 85 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
Longueur de la platine | 105 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 200 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 125 KG |
Hauteur | 155 mm |
Nom du produit | Alpha smart, Stora |
Norme | EN12532 - roulette de manutention |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,86 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |