2340PHP125P30-13
2340PHP125P30-13
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 201 mm |
---|---|
Déport | 38 mm |
Forme de la chape | Élancée |
Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
Pivot | Roulement à billes de précision |
Rayon d'encombrement | 100,5 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique, antistatique |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 125 mm |
Diamètre de roue | 125 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Largeur du bandage | 32 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Supratech |
Roulement | Roulement à billes de précision |
Fixation
Diamètre du trou central | 13 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou central |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 200 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 100 KG |
Hauteur | 157 mm |
Nom du produit | Stora |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Type de produit | Roulette pivotante |