7477PJC075P30-11
7477PJC075P30-11
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen, Bruit du mouvement élevé |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Excellente résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Acier Inoxydable |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 162 mm |
Diamètre du dôme | 43 mm |
Déport | 24 mm |
Forme de la chape | Galbée |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Acier Inoxydable, standard |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 81 mm |
Roue
Bandage | Bandage souple |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Corps de roue | Polypropylène |
Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
Diamètre | 75 mm |
Diamètre de roue | 75 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |
Largeur de roue | 25 mm |
Largeur du bandage | 25 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Supratech |
Roulement | Roulement à billes de précision, inoxydable |
Fixation
Diamètre du trou central | 11 mm |
---|---|
Type de fixation | Trou central |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 150 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 75 KG |
Hauteur | 100 mm |
Largeur totale | 43 mm |
Nom du produit | Agila stainless |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,32 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |