1677PJO100P50
1677PJO100P50
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit dans un format différent
Veuillez vous connecter pour vois les fichiers CAO
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Diamètre d'encombrement | 233 mm |
---|---|
Déport | 38 mm |
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 116,5 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Corps de roue | Polypropylène |
Diamètre | 100 mm |
Diamètre de roue | 100 mm |
Dureté du bandage (A) | 88 Shore A |
Largeur du bandage | 32 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Supratech |
Roulement | Moyeu lisse |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 67 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm |
Longueur de la platine | 77 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 56 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 160 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Hauteur | 135 mm |
Nom du produit | Agila smart |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,61 KG |
Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |