1670PJO100P50
1670PJO100P50
Téléchargements
Service CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Veuillez vous connecter pour accéder aux fichiers CAO.
Performance
Bruit de mouvement | Bruit du mouvement moyen, Bruit du mouvement élevé |
---|---|
Performance de roulage | Résistance au roulement moyenne |
Résistance à la corrosion | Bonne résistance à la corrosion |
Usure | Bonne résistance à l’abrasion |
Performance du rouleau | |
---|---|
Bruit de mouvement | |
Atrition | |
Résistance à la corrosion |
Chape
Couleur | Zingué bleu |
---|---|
Diamètre d'encombrement | 176 mm |
Déport | 38 mm |
Forme de la chape | Galbée, renforcée |
Largeur | 58 mm |
Matériau | Tôle d’acier, légère |
Pivot | Double rangée de billes, |
Rayon d'encombrement | 88 mm |
Roue
Bandage | Bandage dur |
---|---|
Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
Corps de roue | Polypropylène |
Couleur de la roue | Gris argenté (RAL7001) |
Diamètre | 100 mm |
Diamètre de roue | 100 mm |
Dureté du bandage (A) | 87 Shore A, 88 Shore A |
Largeur de roue | 32 mm |
Largeur du bandage | 32 mm |
Roue nom 0 (ERP) | Supratech |
Roulement | Moyeu lisse |
Fixation
Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |
---|---|
Largeur de la platine | 67 mm |
Largeur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Largeur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm, 56 mm |
Longueur de la platine | 77 mm |
Longueur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Longueur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm, 56 mm |
Type de fixation | Platine rectangulaire |
Attributs principaux
Capacité de charge statique | 160 KG |
---|---|
Capacité de charge à 3 km/h | 80 KG |
Hauteur | 135 mm |
Largeur totale | 58 mm |
Nom du produit | Agila smart |
Norme | EN12530 - Roulettes d’appareils |
Plage de température (maximale) | 60°C |
Plage de température (minimale) | -20°C |
Poids | 0,51 KG |
Type de produit | Roulette pivotante |